Danfoss logo
1/4" plug BFP

PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS

071N1055

PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPlug 1/4“ for 1/4“ conection
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ЗмістPlug and O-ring.
Кількість на формат упаковки1200 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPOil pump - BFP accessories - plug
Номер досьє SCIP5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
ОписPLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.013 Кілограм
Bага нетто0.012 Кілограм
Об'єм0.004 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425043413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm