PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
071N0074
PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
071N0074
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Plug for cartridge filter BFP |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Зміст | Plug and O-ring. |
| Кількість на формат упаковки | 240 pc |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | Plug for cartridge filter BFP |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| Опис | PLUG FOR CARTRIGDE FILTER. |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | Accessories for BFP |
| Формат упаковки | Multi pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.022 Кілограм |
| Bага нетто | 0.021 Кілограм |
| Об'єм | 0.011 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |