Danfoss logo
071N0065_NC_Plug

PLUG M10 FOR NC VALVE.

071N0065

PLUG M10 FOR NC VALVE.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNC plug
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ЗмістPlug.
Кількість на формат упаковки240 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPNC plug
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPa417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853
ОписPLUG M10 FOR NC VALVE.
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4 Грам
Bага нетто3 Грам
Об'єм0.021 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425015526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm