Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFilter BFP 11
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ЗмістFilter and O-ring.
Кількість на формат упаковки25 pc
Клас фільтра [мкм]150
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
ОписRING FILTER BFP
Площа фільтра [см²]13.0 cm²
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8 Грам
Bага нетто6.3 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.133 Літр
EAN/UPC5702425015243