COIL 110/120 V AC.
071N0061
COIL 110/120 V AC.
071N0061
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Coil set |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Зміст | Coil, nut and washer. |
| Кількість на формат упаковки | 45 pc |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Напруга живлення [В] | 115.0 V |
| Напруга живлення [В][макс.] | 120.0 V |
| Напруга живлення [В][мін.] | 110.0 V |
| Напруга котушки [В] | 110-120 |
| Опис | COIL 110/120 V AC. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Пікова напруга живлення [В] [Макс.] | 127.2 V |
| Пікова напруга живлення [В] [Мін.] | 104.4 V |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Поточний тип | AC |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | No |
| Споживання котушки [Вт] | 9 W |
| Струм котушки | AC |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | Accessories for BFP |
| Формат упаковки | Multi pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.072 Кілограм |
| Bага нетто | 0.067 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.205 Літр |
| EAN/UPC | 5702425015458 |