Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC VALVE

071N0050

NC VALVE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNC service kit
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ЗмістValve, nut and washer.
Кількість на формат упаковки120 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
ОписNC VALVE
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип приводуNC
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто22 Грам
Bага нетто10 Грам
Об'єм0.01 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk