Danfoss logo
071N0047_Flange_Kit_BFP

BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.

071N0047

BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set BFP
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ЗмістScrews, bush and flange.
Кількість на формат упаковки96 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
ОписBUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.16 Кілограм
Bага нетто0.159 Кілограм
Об'єм0.18 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425017612
Proposition 65No significant risk