Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCoil set 24 VDC
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ЗмістCoil, nut and washer.
Кількість на формат упаковки45 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Напруга живлення [В]24.0 V
Напруга живлення [В][макс.]24.0 V
Напруга живлення [В][мін.]24.0 V
Напруга котушки [В]24
ОписCOIL 24 V DC.
Характеристики виробу
Значення
Пікова напруга живлення [В] [Макс.]26.4 V
Пікова напруга живлення [В] [Мін.]21.6 V
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Поточний типDC
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Споживання котушки [Вт]9 W
Струм котушкиDC
Ступінь захистуIP40
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.078 Кілограм
Bага нетто0.073 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.104 Літр
EAN/UPC5702425061004