NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
071N0007
NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
071N0007
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Зміст | Valve, nut and washer. |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| Номер досьє SCIP | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип приводу | NC |
| Тип продукту | Accessories for BFP |
| Формат упаковки | Multi pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.027 Кілограм |
| Bага нетто | 0.026 Кілограм |
| Об'єм | 0.06 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |