Danfoss logo
071N0005_Service_Kit

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL

071N0005

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ЗмістValve, nut and washer.
Кількість на формат упаковки10 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
Номер досьє SCIP294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1
Характеристики виробу
Значення
ОписNO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип приводуNO
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.028 Кілограм
Bага нетто0.028 Кілограм
Об'єм0.05 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425061202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm