CABLE FOR NC VALVE, 900 mm
071G2227
CABLE FOR NC VALVE, 900 mm
071G2227
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Cable for BFP 900mm |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Кількість на формат упаковки | 100 pc |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Опис | CABLE FOR NC VALVE, 900 mm |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | No |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | Accessories for BFP |
| Формат упаковки | Multi pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.061 Кілограм |
| Bага нетто | 0.06 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.161 Літр |
| EAN/UPC | 5702425054563 |