Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 385 mm

071G2224

CABLE FOR NC VALVE, 385 mm

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCable for BFP 385mm
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки100 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
ОписCABLE FOR NC VALVE, 385 mm
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CEYes
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.033 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.13 Літр
EAN/UPC5702425054556