Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 710 mm

071G2204

CABLE FOR NC VALVE, 710 mm

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCable for BFP 710mm as 071G0204
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки100 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
ОписCABLE FOR NC VALVE, 710 mm
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.052 Кілограм
Bага нетто0.05 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.122 Літр
EAN/UPC5702425054518