Danfoss logo
071N4261_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NO VALVE, 500 mm

071G2201

CABLE FOR NO VALVE, 500 mm

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCable for BFP 500mm
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки100 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
ОписCABLE FOR NO VALVE, 500 mm
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.04 Кілограм
Bага нетто0.039 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.09 Літр
EAN/UPC5702425054525