Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 500 mm

071G2200

CABLE FOR NC VALVE, 500 mm

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCable for BFP 500mm as 071G0200
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки100 pc
Класифікація ULYes
Місце для батарейокNo
ОписCABLE FOR NC VALVE, 500 mm
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.041 Кілограм
Bага нетто0.038 Кілограм
Об'єм0.002 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425054532
Proposition 65No significant risk