Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM

071G0206

CABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCable for BFP 400 mm
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки200 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
ОписCABLE FOR NC VALVE, 400 mm OEM
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.036 Кілограм
Bага нетто0.032 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.109 Літр
EAN/UPC5702425010620