Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 500 mm OEM

071G0200

CABLE FOR NC VALVE, 500 mm OEM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCable for BFP 500 mm
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки200 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
ОписCABLE FOR NC VALVE, 500 mm OEM
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAccessories for BFP
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.042 Кілограм
Bага нетто0.038 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.116 Літр
EAN/UPC5702425010842