BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH
071B0012
BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH
071B0012
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Screws and Bush |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Зміст | Screws, bush and flange. |
| Кількість на формат упаковки | 96 pc |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | Screws and Bush |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b |
| Опис | BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | Accessories for BFP |
| Формат упаковки | Multi pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.168 Кілограм |
| Bага нетто | 0.167 Кілограм |
| Об'єм | 0.2 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |