BUSH 32 → 54 mm.
071B0011
BUSH 32 → 54 mm.
071B0011
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Screws and Bush |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Зміст | Bush and screws. |
| Кількість на формат упаковки | 20 pc |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | Oil pump - BFP accessories - screws, bush, flange |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9 |
| Опис | BUSH 32 → 54 mm. |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 80 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | Accessories for BFP |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.066 Кілограм |
| Bага нетто | 0.065 Кілограм |
| Об'єм | 0.05 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425008276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |