Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя для пальників

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки5 pc
Класифікація ULOut of scope
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокNo
ОписG1/4 RSH nozzle port adapter
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CEYes
Температура зберігання [°C] [макс.]125 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Тип продуктуAccessories for RS
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто52 Грам
Bага нетто48 Грам
Об'єм0.096 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk