Danfoss logo
070-0033_Strainer_Set_RSA95_125

STRAINER SET RSA95/125

070-0033

STRAINER SET RSA95/125

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFilter RSA 95/125
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
ЗмістFilter, diaphragm and gasket.
Кількість на формат упаковки20 pc
Клас фільтра [мкм]150
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
ОписSTRAINER SET RSA95/125
Площа фільтра [см²]170.0 cm²
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CENo
Температура зберігання [°C] [макс.]120 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Тип продуктуAccessories for RS
Тип фільтраRing
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.056 Кілограм
Bага нетто0.047 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.47 Літр
EAN/UPC5702425007965