STRAINER SET RSA28/40/60
070-0032
STRAINER SET RSA28/40/60
070-0032
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Filter RSA |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Зміст | Filter, diaphragm and gasket. |
| Кількість на формат упаковки | 20 pc |
| Клас фільтра [мкм] | 150 |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | STRAINER SET RSA28/40/60 |
| Площа фільтра [см²] | 75.0 cm² |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | No |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -25 °C |
| Тип продукту | Accessories for RS |
| Тип фільтра | Ring |
| Формат упаковки | Multi pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.05 Kilogram |
| Bага нетто | 0.049 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702425002854 |