SERVICE KIT FOR BURNER CONTROL TYPE OBC
057H7224
SERVICE KIT FOR BURNER CONTROL TYPE OBC
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя для пальників
057H7224
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit for burnercontrol type OBC |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 24 pc |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Опис | SERVICE KIT FOR BURNER CONTROL TYPE OBC |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Accessories for Oil Burner Controls |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.178 Кілограм |
| Bага нетто | 0.169 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.77 Літр |
| EAN/UPC | 5702425077142 |