BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL
057H7210
BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя для пальників
057H7210
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Basepart for BHO, multipack |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Дозволи | CEUL |
| Кількість на формат упаковки | 72 pc |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | No |
| Опис | BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Accessories for Oil Burner Controls |
| Формат упаковки | Multi pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.072 Кілограм |
| Bага нетто | 0.071 Кілограм |
| Об'єм | 0.109 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041136 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |