CABLE FOR UV L=300 OEM
057H1240
CABLE FOR UV L=300 OEM
057H1240
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Cable for UV L300mm |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Довжина кабелю [мм] | 300 mm |
| Кількість на формат упаковки | 100 pc |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Опис | CABLE FOR UV L=300 OEM |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Accessories for Photo Units |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.027 Кілограм |
| Bага нетто | 0.019 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.214 Літр |
| EAN/UPC | 5702425081002 |