Danfoss logo
Cable UV sensor

CABLE FOR UV L=400

057H1041

CABLE FOR UV L=400
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Приладдя для пальників

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCable for UV L400mm 10x10 Single/Multi
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Довжина кабелю [мм]400 mm
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки10 pc
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
ОписCABLE FOR UV L=400
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CEYes
Тип продуктуAccessories for Photo Units
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.026 Кілограм
Bага нетто0.025 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.072 Літр
EAN/UPC5702425027291