Danfoss logo
Nozzleholder 030-0522

1/8" BSP, NOZZLE HOLDER

030-0523

1/8" BSP, NOZZLE HOLDER

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle adapter 1/8 RG
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїAccessories for Burner Components
Кількість на формат упаковки10 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPNozzle adapter 1/8 RG
Номер досьє SCIP416925d1-1185-4c02-b616-e8a4facf56f4
Опис1/8" BSP, NOZZLE HOLDER
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип продуктуAccessories for Oil Nozzles
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.052 Кілограм
Bага нетто0.051 Кілограм
Об'єм0.02 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425005329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm