SINTERED FILTER 45UM (50 PCS PACK)
030-0072
SINTERED FILTER 45UM (50 PCS PACK)
030-0072
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sintered filter 45µm (50 pcs pack) |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Accessories for Burner Components |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Клас фільтра [мкм] | 45 |
| Класифікація UL | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | No |
| Опис | SINTERED FILTER 45UM (50 PCS PACK) |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Accessories for Oil Nozzles |
| Тип фільтра | Sinter |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5 Грам |
| Bага нетто | 4 Грам |
| Об'єм | 0.004 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425018534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |