BVR, PN 40, DN 50
065B8821
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
065B8821
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BVR-D PN40 DN50 W/B |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Допоміжні вироби |
| Клас тиску | PN 40 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | 065B8821 |
| Номер досьє SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 50 |
| Тип продукту | BVR |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.86 Кілограм |
| Bага нетто | 1.86 Кілограм |
| Об'єм | 2.268 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950220 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |