BVR, PN 40, DN 32
065B8810
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
065B8810
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BVR PN40 DN32 I/T |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Допоміжні вироби |
| Клас тиску | PN 40 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | 065B8810 |
| Номер досьє SCIP | 6408ff24-8b45-4270-a8a9-3e59fce084cf |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 32 |
| Тип продукту | BVR |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.78 Кілограм |
| Bага нетто | 0.768 Кілограм |
| Об'єм | 0.992 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950114 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |