Danfoss logo
AI010386453396en_Prod_Icon__5.svg

Нестандартні регулювальні клапани з електроприводом, BVR-F PN40 DN20 I-p

065B8204

BVR-F PN40 DN20 I-p
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЛатунний кульовий кран DN 20 W/F BVR-F
Product line08
Група продукціїРегулювальні клапани з електроприводом
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIP065B8204
Номер досьє SCIP170bbbed-47e4-4f08-8fd5-923eb681972d
ОписBVR-F PN40 DN20 I-p
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуНестандартні регулювальні клапани з електроприводом

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.364 Кілограм
Bага нетто0.358 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104505299
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми