Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 20, NPT, 3/4

003N7100

Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVTA 20 Water Reg. Valve W/O Elem. M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуЗагальні комплектуючіКомплектуючі до водорегулюючих клапанів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїВодорегулювальні клапани
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-13 °F
Додаткова інформаціяКлапан без чутливого елемента
ДозволиRoHS, КитайEACPEDRoHSUA
Значення Cv [гал/хв]3.900 ґал/хв
Значення Kv [м/год]3.400 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки10 шт.
Конфігурація відкриттяВідкривається у разі зростання температури датчика
Макс. робочий тиск [бар]16.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]232 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре25.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]362.6 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск на датчику [бар]25 бар
Макс. тиск на датчику [фунт/дюйм² надл.]362.6 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAVTA FJVA
Назва продуктуВодорегулюючий клапан, що керується температурою
Номер досьє SCIPa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Положення ЄС про виняток RoHS6(b)6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4
Розмір клапанного вузла [мм]20.00 мм
СередовищеНейтральне середовище
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуAVTA 20
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частка клапанного вузла [дюйм]4/5 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.282 Кілограм
Bага нетто0.882 Кілограм
Об'єм4.082 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423021956
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми