Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 20, G, 3/4
003N3109
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Поглинання
003N3109
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Терморег. клапан AVTA20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Аксесуари продукту | Загальні комплектуючіКомплектуючі до водорегулюючих клапанів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Водорегулювальні клапани |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 50 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 266 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -13 °F |
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 90 9/16 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2300 мм |
| Дозволи | RoHS, КитайEACPEDRoHSUA |
| Значення Cv [гал/хв] | 3.900 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 3.400 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Конфігурація відкриття | Відкривається у разі зростання температури датчика |
| Макс. робочий тиск [бар] | 16.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 232 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. температура датчика [°C] | 130 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 266.0 °F |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 25.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 362.6 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. тиск на датчику [бар] | 25 бар |
| Макс. тиск на датчику [фунт/дюйм² надл.] | 362.6 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AVTA FJVA |
| Назва продукту | Водорегулюючий клапан, що керується температурою |
| Номер досьє SCIP | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 10.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 145.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.000 фунт на дюйм² |
| Перепуск (Ø) [мм] | 2.0 мм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(b)6(c) |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до водорегулюючого клапана |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 9.5 x 150 mm |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 20.00 мм |
| Розмір сальника капілярної трубки [дюйм] | 1/2 |
| Сальник капілярної трубки, внутр./зовн. | ВНУТРІШН. |
| Середовище | Нейтральне середовище |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Стандартсальника капілярної трубки | ISO 228-1 |
| Тип з'єднання | G |
| Тип заправки | Поглинання |
| Тип продукту | AVTA 20 |
| Тип сальника капілярної трубки | G |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 4/5 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.612 Кілограм |
| Bага нетто | 1.3 Кілограм |
| Об'єм | 4.082 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428916547 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |