Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVO 10, 14.00 бар - 18.00 бар, 1.400 м³/год

003N8026

Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/8-18, Значення Kv [м/год]: 1.4, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 14 - 18, Тип з'єднання (холодоагент): SAE гайка для з'єднання розвальцьов. кінців

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
MWP (холодоагент) [бар]26.4 бар
MWP (холодоагент) [фунт/дюйм² надл.]383.0 фунт-сила на дюйм²
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїВодорегулювальні клапани
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-13 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.]18.00 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.]14.00 бар
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]260.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]205.0 фунт-сила на дюйм²
Довжина капіляр. трубки [дюйм]35 7/16 in
Довжина капілярної трубки [мм]900 мм
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USRoHS, КитайEACPEDRoHSUA
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Значення Cv [гал/хв]1.600 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.400 м³/год
Кількість на формат упаковки10 шт.
Класифікація ULYes
Конфігурація відкриттяВідкривається у разі зростання тиску конд.
Макс тиск випроб.(охол.)[бар]38.0 бар
Макс тиск випроб.(охол.)[фунт/дюйм² надл.]551.0 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]16.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]232 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре24.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]350.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWV Valves
Назва дозвільного файлуХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуВодорегулюючий клапан, що керується тиском
Номер досьє SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Перепад тиску [бар]10.000 бар
Перепадтиску [фунт/дюйм²]145.000 фунт на дюйм²
Положення ЄС про виняток RoHS6(b)6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання (холодоагент)1/4 in - 6 mm
Розмір з'єднання [дюйм]3/8-18
Розмір клапанного вузла [мм]10.00 мм
СередовищеСвіжа водаНейтральний розчин солі
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип з'єднанняNPT
Тип з'єднання (холодоагент)SAE гайка для з'єднання розвальцьов. кінців
Тип продуктуWVO 10
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливиR513A
ХолодоагентиR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Частка клапанного вузла [дюйм]2/5 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.258 Кілограм
Bага нетто1.097 Кілограм
Об'єм4.082 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428529488
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми