Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 15, 4.00 бар - 23.00 бар, 1.900 м³/год

003N6025

Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [дюйм]: 1/2-14, Значення Kv [м/год]: 1.9, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 4 - 23

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWVFX15 Water Reg. Valve 55-335psig M/10
MWP (холодоагент) [бар]26.4 бар
MWP (холодоагент) [фунт/дюйм² надл.]383.0 фунт-сила на дюйм²
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуЗагальні комплектуючіКомплектуючі до водорегулюючих клапанів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїВодорегулювальні клапани
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-13 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.]23.00 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.]4.00 бар
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]333.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]60.0 фунт-сила на дюйм²
Довжина капіляр. трубки [дюйм]31 31/64 in
Довжина капілярної трубки [мм]800 мм
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USRoHS, КитайEACPEDRoHSUA
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Значення Cv [гал/хв]2.200 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.900 м³/год
Кількість на формат упаковки10 шт.
Класифікація ULYes
Конфігурація відкриттяВідкривається у разі зростання тиску конд.
Макс тиск випроб.(охол.)[бар]29.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс тиск випроб.(охол.)[фунт/дюйм² надл.]420.6 фунт-сила на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар]16.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]232 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре24.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]348.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWV Valves
Назва дозвільного файлуХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуВодорегулюючий клапан, що керується тиском
Номер досьє SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
ОбладнанняКлапан Шредера
Перепад тиску [бар]10.000 бар
Перепадтиску [фунт/дюйм²]145.000 фунт на дюйм²
Положення ЄС про виняток RoHS6(b)6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2-14
Розмір клапанного вузла [мм]15.00 мм
СередовищеСвіжа водаНейтральний розчин солі
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуWVFX 15
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливиR513A
ХолодоагентиR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Частка клапанного вузла [дюйм]3/5 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.446 Кілограм
Bага нетто1.13 Кілограм
Об'єм4.082 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428866842
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми