Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 10, 3.50 бар - 16.00 бар, 1.400 м³/год

003N5004

Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/8, Значення Kv [м/год]: 1.4, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 3.5 - 16, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWVFX 10 Water Reg. Valve 3.5-16 bar I/25
MWP (холодоагент) [бар]26.4 бар
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуЗагальні комплектуючіКомплектуючі до водорегулюючих клапанів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїВодорегулювальні клапани
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-13 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.]16.00 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.]3.50 бар
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USRoHS, КитайEACPEDRoHSUA
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Значення Cv [гал/хв]1.600 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.400 м³/год
Ідентичний продукт003N1100
Кількість на формат упаковки25 шт.
Класифікація ULYes
Конфігурація відкриттяВідкривається у разі зростання тиску конд.
Макс тиск випроб.(охол.)[бар]60.0 бар
Макс тиск випроб.(охол.)[фунт/дюйм² надл.]870.2 фунт-сила на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар]16.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]232 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск випробування [бар] Ре24.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]348.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWV Valves
Назва дозвільного файлуХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуВодорегулюючий клапан, що керується тиском
Номер досьє SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Перепад тиску [бар]10.000 бар
Перепадтиску [фунт/дюйм²]145.000 фунт на дюйм²
Положення ЄС про виняток RoHS6(b)6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання (холодоагент)1/4 in - 6 mm
Розмір з'єднання [дюйм]3/8
Розмір клапанного вузла [мм]10.00 мм
СередовищеСвіжа водаНейтральний розчин солі
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип з'єднанняG
Тип з'єднання (холодоагент)SAE розвальцьов.
Тип продуктуWVFX 10
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холодильні агенти без оливиR513A
ХолодоагентиR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Частка клапанного вузла [дюйм]2/5 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.18 Кілограм
Bага нетто0.98 Кілограм
Об'єм3.68 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423203369
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми