Водорегулюючий клапан, що керується тиском, WVFX 10, 15.00 бар - 29.00 бар, 1.400 м³/год
003N1810
Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/8 - 18, Значення Kv [м/год]: 1.4, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання тиску конд., Діапазон тиску керування [бар]: 15 - 29, Тип з'єднання (холодоагент): SAE розвальцьов.
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : WVFX
003N1810
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Водорегулюючий вентиль WVFX 10 G 3/8IN |
| MWP (холодоагент) [бар] | 45.2 бар |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Загальні комплектуючіКомплектуючі до водорегулюючих клапанів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Водорегулювальні клапани |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 266 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -13 °F |
| Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] | 29.00 бар |
| Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] | 15.00 бар |
| Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 420.0 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 218.0 фунт-сила на дюйм² |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS, Китай |
| Затверджені UL холодагенти | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Значення Cv [гал/хв] | 1.600 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 1.400 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Конфігурація відкриття | Відкривається у разі зростання тиску конд. |
| Макс тиск випроб.(охол.)[бар] | 29.0 бар |
| Макс тиск випроб.(охол.)[фунт/дюйм² надл.] | 420.6 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. робочий тиск [бар] | 16.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 232 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 24.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 348.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва дозвільного файлу | ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
| Назва продукту | Водорегулюючий клапан, що керується тиском |
| Номер досьє SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Перепад тиску [бар] | 10.000 бар |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] | 145.000 фунт на дюйм² |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(b)6(c) |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до водорегулюючого клапана |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання (холодоагент) | 1/4 in - 6 mm |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/8 - 18 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 10.00 мм |
| Середовище | Свіжа водаНейтральний розчин солі |
| Стандарт з'єднання | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип з'єднання (холодоагент) | SAE розвальцьов. |
| Тип продукту | WVFX 10 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодильні агенти без оливи | R513A |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 2/5 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.454 Кілограм |
| Bага нетто | 1.185 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 4.112 Літр |
| EAN/UPC | 5702428529402 |