Danfoss logo
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, VWR, 15.00 бар - 29.00 бар-product-details

Водорегулюючий клапан, що керується тиском, VWR, 15.00 бар - 29.00 бар

061L5051

Діапазон тиску керування [бар]: 15 - 29, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан VWR-1203GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїВодорегулювальні клапани
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.]29.00 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.]15.00 бар
Значення Kv [м/год]1.270 м³/год
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWVS/WVTS
Назва продуктуВодорегулюючий клапан, що керується тиском
Номер досьє SCIPf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Позначення типуVWR-1203G
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/8 in
Тип з'єднанняRc
Тип продуктуVWR
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.721 Кілограм
Bага нетто0.685 Кілограм
Об'єм0.684 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми