Водорегулюючий клапан, що керується тиском, CWR, 6.00 бар - 18.00 бар
061L5043
Діапазон тиску керування [бар]: 6 - 18, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 15
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : CWR
061L5043
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CWR-803GLWQ3_WATER VALVES |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Група продукції | Водорегулювальні клапани |
| Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] | 18.00 бар |
| Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] | 6.00 бар |
| Значення Kv [м/год] | 0.590 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 15 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | WVS/WVTS |
| Назва продукту | Водорегулюючий клапан, що керується тиском |
| Номер досьє SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Позначення типу | CWR-803GLWQ3 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/8 in |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | CWR |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.399 Кілограм |
| Bага нетто | 0.354 Кілограм |
| Об'єм | 1.112 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |