Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Водорегулюючий клапан, що керується тиском, CWR, 6.00 бар - 18.00 бар

061L5013

Діапазон тиску керування [бар]: 6 - 18, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан CWR-803GLWQ3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукціїВодорегулювальні клапани
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.]18.00 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.]6.00 бар
Значення Kv [м/год]0.590 м³/год
Кількість на формат упаковки20 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPVZH170
Назва продуктуВодорегулюючий клапан, що керується тиском
Номер досьє SCIP8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
Позначення типуCWR-803GLWQ3
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/8 in
Тип з'єднанняG
Тип продуктуCWR
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.451 Кілограм
Bага нетто0.428 Кілограм
Об'єм1.755 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428270403
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми