Danfoss logo
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, AWR, 22.60 бар-product-details

Водорегулюючий клапан, що керується тиском, AWR, 22.60 бар

061L5037

Діапазон тиску керування [бар]: 22.6, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AWR

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description?????? AWR-1203GLWQ17
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукціїВодорегулювальні клапани
Діапазон тиску керування [бар]22.60 бар
Кількість на формат упаковки20 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPPressure type water control valve
Назва продуктуВодорегулюючий клапан, що керується тиском
Номер досьє SCIP2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Позначення типуAWR-1203GLWQ17
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуAWR
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.699 Кілограм
Bага нетто0.664 Кілограм
Об'єм0.694 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428270298
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми