Водорегулюючий клапан, що керується тиском, AWR, 22.60 бар
061L5036
Діапазон тиску керування [бар]: 22.6, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AWR
061L5036
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан AWR-1504GLWQ19 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Група продукції | Водорегулювальні клапани |
| Діапазон тиску керування [бар] | 22.60 бар |
| Значення Kv [м/год] | 8.480 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Pressure type water control valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Водорегулюючий клапан, що керується тиском |
| Номер досьє SCIP | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| Позначення типу | AWR-1504GLWQ19 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/4 in |
| Тип з'єднання | Rc |
| Тип продукту | AWR |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.92 Кілограм |
| Bага нетто | 0.874 Кілограм |
| Об'єм | 0.89 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270304 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |