Danfoss logo
Водорегулюючий клапан, що керується тиском, AWR, 17.70 бар-product-details

Водорегулюючий клапан, що керується тиском, AWR, 17.70 бар

061L5005

Діапазон тиску керування [бар]: 17.7, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан AWR-2510GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукціїВодорегулювальні клапани
Діапазон тиску керування [бар]17.70 бар
Значення Kv [м/год]6.360 м³/год
Кількість на формат упаковки9 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPPressure type water control valve
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуВодорегулюючий клапан, що керується тиском
Номер досьє SCIP2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Позначення типуAWR-2510GLW
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Тип з'єднанняRc
Тип продуктуAWR
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.835 Кілограм
Bага нетто1.743 Кілограм
Об'єм1.774 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428270472
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми