Pilot for water reg. valve, Pilot unit_017-508366

Пілот для водорегулюючого клапана, WVS, 15.00 бар - 29.00 бар

016D1018

Діапазон тиску керування [бар]: 15 - 29, Тип з'єднання (холодоагент): Ніпель з розтрубом / зварний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPilot Unit For WVS 15-29 bar
MWP (холодоагент) [бар]45.2 бар
MWP (холодоагент) [фунт/дюйм² надл.]655.6 фунт-сила на дюйм²
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуЗагальні комплектуючі
Використання для продуктуWVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїВодорегулювальні клапани
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.]29.00 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.]15.00 бар
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]420.6 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Додаткова інформаціяДля варіантів з високим тиском
Кількість на формат упаковки12 шт.
Макс тиск випроб.(охол.)[бар]60.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс тиск випроб.(охол.)[фунт/дюйм² надл.]870.2 фунт-сила на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар]45.2 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWV Valves
Назва програми частинWVS
Назва продуктуПілот для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання (холодоагент)1/4 in - 6 mm
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип з'єднання (холодоагент)Ніпель з розтрубом / зварний
Тип продуктуWVS
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливиR513A
ХолодоагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Частини в комплектіЕлемент управлінняКорпус пружини

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.922 Кілограм
Bага нетто0.921 Кілограм
Об'єм1.651 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428453448
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми