Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

Клапанна станція, ICF SS 20-4-90, 32 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

027L4745

Розмір з'єднання [мм]: 32, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionВентиль ICF 20-4-13 (20D)
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCEEACUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Зворотний клапан
Модуль 3Ручний регулювальний клапан
Модуль 4Модуль зварювання
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніuncoated
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/4 in
Розмір з'єднання [мм]32 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFS SS 20
Тип модуля 2ICFC SS 20
Тип модуля 3ICFR SS 20-B
Тип модуля 4ICFW SS 20-D
Тип підключення бічного портуG
Тип продуктуICF SS 20-4-90
Типовий код ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.777 Кілограм
Bага нетто7.618 Кілограм
Об'єм15.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми