Клапанна станція, ICF SS 25-6-15RB, 32 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220
027L4734
Розмір з'єднання [мм]: 32, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120
027L4734
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-15RB |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ICF |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Багатофункціональні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCEEACUA |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | II |
| Кількість бічних портів [шт.] | 6 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модуль 1 | Запірний клапан |
| Модуль 2 | Фільтр |
| Модуль 3 | Електромагнітний клапан |
| Модуль 4 | Зворотний клапан |
| Модуль 5 | Зварювання, 25 DIN |
| Модуль 6 | Ручний регулювальний клапан |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | ICF |
| Назва дозвільного файлу UL | ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
| Назва продукту | Клапанна станція |
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Обладнання | Ковпачок |
| Опис продукту | Рішення контролю |
| Покриття поверхні | uncoated |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(b) |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICF |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/4 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 32 мм |
| Розмір підключення бічного порту [дюйм] | 3/8 in |
| Розташування бічного порту | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип модуля 1 | ICFS SS 25 |
| Тип модуля 2 | ICFF SS 25 |
| Тип модуля 3 | ICFE SS 25 |
| Тип модуля 4 | ICFC SS 25 |
| Тип модуля 5 | ICFW SS 25-D |
| Тип модуля 6 | ICFR SS 25-B |
| Тип підключення бічного порту | G |
| Тип продукту | ICF SS 25-6-15RB |
| Типовий код ICF | ICF-25-6-32KSXFXEHCXW1RB6FXX |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 23.109 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 35.103 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428928892 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |