Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-9, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-4-9, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4267

Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-9
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуICF accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїMultifunction valves
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEEACTÜVUAUL
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 pc
Кількість на формат упаковки1 pc
Макс. робочий тиск [бар]52.0 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 psig
Матеріал корпусуStainless steel
Місце для батарейокNo
Модуль 1Stop valve
Модуль 2Filter
Модуль 3Solenoid valve
Модуль 4Stop valve
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва дозвільного файлу ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Назва продуктуValve station
НапрямокStraightway
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняCap
Опис продуктуControl Solution
Покриття поверхніZnCr04
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїICF spare parts
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/4 in
Розмір з'єднання [мм]32 mm
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняSocket weld
Тип модуля 1ICFS SS 25
Тип модуля 2ICFF SS 25
Тип модуля 3ICFE SS 25
Тип модуля 4ICFS SS 25
Тип продуктуICF SS 25-4-9
Типовий код ICFICF-25-4-32MSXFEEHSXXXXX49XX
Формат упаковкиSingle pack
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто18.118 Кілограм
Bага нетто16.016 Кілограм
Об'єм35.103 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255015987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm