Danfoss logo
Valve station, ICF 25-4-14MB, 1 in 027L4224,  WEB027L4224 Left

Клапанна станція, ICF SS 25-4-25MS, 25 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11

027L4224

Розмір з'єднання [мм]: 25, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICF Valve Station 1 25-4 SS Socket Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEEACTÜVUAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Електромагнітний клапан
Модуль 4Зворотний/запірний клапан
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір з'єднання [мм]25 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип модуля 1ICFS SS 25
Тип модуля 2ICFF SS 25
Тип модуля 3ICFE SS 25
Тип модуля 4ICFN SS 25
Тип підключення бічного портуNPT
Тип продуктуICF SS 25-4-25MS
Типовий код ICFICF-25-4-25MSXFEEHNXXXXX4IXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто18.02 Кілограм
Bага нетто16.654 Кілограм
Об'єм35.103 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162422977
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми