Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-4-10RB, 3/4 in 027L3440

Клапанна станція, ICF SS 20-4-10RA, 20 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

027L3713

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-10RA
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCEEACUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Електромагнітний клапан
Модуль 4Регулювальний клапан
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніuncoated
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFS SS 20
Тип модуля 2ICFF SS 20
Тип модуля 3ICFE SS 20
Тип модуля 4ICFR SS 20-A
Тип підключення бічного портуG
Тип продуктуICF SS 20-4-10RA
Типовий код ICFICF-20-4-20KSXFXEXRAXXXX4AXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.005 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм16 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428546096
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми