Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

Клапанна станція, ICF SS 25-6-5MA, 25 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3589

Розмір з'єднання [мм]: 25, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEEACTÜVUAUL
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]6 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Електромагнітний клапан
Модуль 4Глуха верхня кришка
Модуль 5Клапан з електроприводом
Модуль 6Запірний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Характеристики виробу
Значення
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніuncoated
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір з'єднання [мм]25 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP2-P4-P5-P7-P9-P10
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFS SS 25
Тип модуля 2ICFF SS 25E
Тип модуля 3ICFE SS 25
Тип модуля 4ICFB SS 25
Тип модуля 5ICM SS 25-A
Тип модуля 6ICFS SS 25
Тип підключення бічного портуNPT
Тип продуктуICF SS 25-6-5MA
Типовий код ICFICF-25-6-25LSXFEEHBXMASX65XX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто24.506 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм32.77 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162144343
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми